Signify MileWide LED gen2 small, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Keskileveä valonjako 50, Interact Ready, Suojausluokka II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Hopea, Ylläpitopalveut, Asennus pylvään päähän, halkaisija 32–60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, 6/6 kV, 0,5 metrin kaapeli (Eca-luokka) GST18/3 M WIELAND ja turvalukko, GST18/3 Wieland/Adels (verkkovirta) + BST14/2 Wieland (DALI)

Tilauskoodi: 910925870328
Täysi tilauskoodi: 872016948725300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED35 [LED module 3500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB txt 5.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925870328 fi_FI pdf 232.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925870328_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925870328_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB LDT