Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 20.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrinen valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), Suojausluokka II, IP66, SRGU10

BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2460 lm, 20.5 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako, täyttää ranskalaiset PCN-määräykset (Protection Ciel Nocturne – pimeä yötaivas), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Kaapeli 0,5 m ilman pistoketta, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925868199
Täysi tilauskoodi: 871951419994100

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED30 [LED module 3000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60 txt 5.7 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868199 fi_FI pdf 283.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868199_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868199_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60 IES
Dialux
ULD File - BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS650 LED30/730 PSU II S1F-PCN C500 60 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB