Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka I, IP66, SRGU10
BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Keskileveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta