Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 19.4 W, 2125 lm, 3000 K, CRI80, Suojausluokka II, IP66, SRGU10

BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Vakiovalovirta, 2125 lm, 19.4 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925868144
Täysi tilauskoodi: 871951419939200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED25 [LED Module 2500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS650 LED25-4S/830 PSU II VD CLO STD 60 txt 5.7 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868144 fi_FI pdf 252.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868144_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868144_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB