Signify Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis-valonjako, keskileveä, Suojausluokka I, IP66, SRGU10

BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925868155
Täysi tilauskoodi: 871951419950700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED20 [LED Module 2000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 txt 5.6 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868155 fi_FI pdf 344.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868155_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868155_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 IES
Dialux
ULD File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Metronomis-LED-Sharp-Ref-910770230983-RECYCLED-ALU pdf 970.9 kB