Signify Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 32 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRGU10
BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 3306 lm, 32 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Ruuviliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta