Signify Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Keskileveä valonjako 31, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10
BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 3348 lm, 26.5 W, 126 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta