Signify Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 35 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Symmetrinen, keskileveä valonjako 2, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Johtokiinnike, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 4593 lm, 35 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrinen, keskileveä valonjako 2, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636279
Täysi tilauskoodi: 871951485047700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
48S [LED Module, system flux 4800 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636279 fi_FI pdf 251.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636279_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636279_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 small pdf 1.4 MB