Signify Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 29.5 W, 3888 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Keskileveä valonjako 31, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10
BDS561 LED40/830 II DM31 GW CLO SRT C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 3888 lm, 29.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- 40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta