Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12.2 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Keskileveä valonjako 31, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Pylväsasennuskiinnike, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1440 lm, 12.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634903
Täysi tilauskoodi: 871951413048700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED15 [LED module 1500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008634903 fi_FI pdf 266.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions Copenhagen LED gen2 mini pdf 9.6 MB
Asennusohjeet
Copenhagen Mini pdf 1.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008634903_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008634903_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K IES
Dialux
ULD File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K ULD
Relux
ROLF File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K LDT