Signify Copenhagen City LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-verkko, Leveä Metronomis-valonjako, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 13530 lm, 116 W, 117 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Leveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634806
Täysi tilauskoodi: 871951409951700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED140 [LED module 14000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S txt 6.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008634806 fi_FI pdf 238.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008634806_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008634806_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 mega pdf 873.0 kB