Signify Copenhagen City LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 81 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-verkko, Leveä Metronomis-valonjako, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BSS763LED110/830 II GL-MDW CLOLS850 SRTB
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 10545 lm, 81 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED110 [LED module 11000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta