Signify Copenhagen City LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 79 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 10545 lm, 79 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634407
Täysi tilauskoodi: 871951409083500

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED110 [LED module 11000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K txt 6.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008634407 fi_FI pdf 143.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008634407_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008634407_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K IES
Dialux
ULD File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K ULD
Relux
ROLF File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen City LED gen2 mega pdf 873.0 kB