Signify Copenhagen City LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 71 W, 9518 lm, 3000 K, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BDS762 LED100/830II GL-MDW CLOLS850 C10K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 9518 lm, 71 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Leveä Metronomis-valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta