Signify Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1840 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä valonjako 32, Suojausluokka II, IP66, STDE
BPS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Biopohjainen polyeteeni, Musta, Ylläpitopalveut, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), 1840 lm, 29 W, 63 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Keskileveä valonjako 32, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuoja ja suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta