Signify Copenhagen City Comfort LED small, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä valonjako 32, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, STDE

BSS961 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Biopohjainen polyeteeni, Harmaa, Ylläpitopalveut, Johtokiinnike, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), 1244 lm, 29 W, 43 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Keskileveä valonjako 32, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuoja ja suojaus sähköstaattiselta purkaukselta kV, Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636893
Täysi tilauskoodi: 872016977912900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636893 fi_FI pdf 238.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED small pdf 8.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636893_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636893_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BSS961 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BSS961 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BSS961 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS961 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration pdf 756.9 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Appendix of Environmental product declaration pdf 798.4 kB