Signify BSP794 | CLASSICSTREET SUSPENDED, LED63 | LED module 6300 lm, 740 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Suojausluokka I, Keskileveä valonjako 70, Tasolasi, Musta, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio

BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4352 lm, 40 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 70, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300060039
Täysi tilauskoodi: 871951423357700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED63 [LED module 6300 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9 txt 6.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060039 fi_FI pdf 128.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060039_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060039_EU
Useita resursseja - Visuals