Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Suojausluokka I, Keskileveä valonjako 50, Huurrettu lasi, Musta, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3904 lm, 40 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300060036
Täysi tilauskoodi: 871951423354600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED63 [LED module 6300 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9 txt 6.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060036 fi_FI pdf 131.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060036_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060036_EU
Useita resursseja - Visuals