Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, Suojausluokka I, Keskileveä valonjako 50, Huurrettu lasi, Musta, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm
BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 3840 lm, 40 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED63 [LED module 6300 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta