Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 Neutral white, Ulkoinen, säädettävä tehonlähdeyksikkö vakiovalo-ominaisuudella, Suojausluokka II, Laaja valonjako 10, Tasolasi, Musta, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 2, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ulkoinen, säädettävä tehonlähdeyksikkö vakiovalo-ominaisuudella, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 2, 3796 lm, 32 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 10 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300023859
Täysi tilauskoodi: 871869911689700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED53 [LED module 5300 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK txt 6.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300023859 fi_FI pdf 221.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300023859_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300023859_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK LDT