Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED42 | LED module 4200 lm, 740 Neutral white, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, Suojausluokka II, Symmetrinen valonjako 50, Tasolasi, Musta, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm

BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300023852
Täysi tilauskoodi: 871869911682800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED42 [LED module 4200 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300023852 fi_FI pdf 220.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300023852_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300023852_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK LDT