Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED53 | LED module 5300 lm, 740 Neutral white, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), Suojausluokka II, Symmetrinen valonjako 50, Huurrettu lasi, Musta, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Ulkoinen liitin, Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3348 lm, 33 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m, Wieland-/Adels-yhteensopiva pistoke, 2-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300023849
Täysi tilauskoodi: 871869911679800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED53 [LED module 5300 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300023849 fi_FI pdf 222.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300023849_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300023849_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
ClassicStreet-BDP794-60P-3D09.r3d r3d 226.7 kB
CAD-piirustukset
ClassicStreet-BDP794_60P-3D08.sat sat 97.8 kB
CAD-piirustukset
ClassicStreet-BDP794-60P-3D04.dxf dxf 1.6 MB
CAD-piirustukset
ClassicStreet-BDP794_60P-3D07.max max 916.0 kB
CAD-piirustukset
ClassicStreet-BDP794-60P-3D05.m3d m3d 111.5 kB
CAD-piirustukset
ClassicStreet-BDP794_60P-3D03.dwg dwg 193.5 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF IES
Dialux
ULD File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ULD
Relux
ROLF File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF ROLFZ
LDT
LDT File - BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF LDT