Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 4280 lm, 3000 K, Interact Pro, Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle), Interact Ready, Suojausluokka I, IP66
BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiiniseos, Tummanharmaa, Yksi jauhemaalauskerros, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 4280 lm, 32.6 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta