Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 4280 lm, 3000 K, Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle), Suojausluokka I, IP66

BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiiniseos, Tummanharmaa, Yksi jauhemaalauskerros, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Ei-himmennettävä liitäntälaite Economy (ei LR/LC), 4280 lm, 33.1 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I

Tilauskoodi: 912300060801
Täysi tilauskoodi: 872110336957400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P txt 5.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060801 fi_FI pdf 393.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060801_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060801_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P IES
Dialux
ULD File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P LDT