Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle), Suojausluokka I
BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60
Tuotteen kuvaus
Polykarbonaatti, Tummanharmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 6/6 kV, 5-napainen ruuviliitinkappale
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta