Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle), Suojausluokka I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Tummanharmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Keskileveä valonjako, versio 24 Performance (5050:lle), IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 6/6 kV, 5-napainen ruuviliitinkappale

Tilauskoodi: 910925871013
Täysi tilauskoodi: 872016995664300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP txt 5.7 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925871013 fi_FI pdf 495.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CityVario Bowl pdf 1.3 MB
Asennusohjeet
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925871013_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925871013_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP LDT