Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Leveä valonjako 52, Suojausluokka II, IP66, STD

BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennuskiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Leveä valonjako 52, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 6,0 m ilman pistoketta, Ruuviliitäntäkappale

Tilauskoodi: 912300060812
Täysi tilauskoodi: 872110337026600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD txt 6.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060812 fi_FI pdf 137.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060812_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060812_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD IES
Dialux
ULD File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD ULD
Relux
ROLF File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD ROLFZ
LDT
LDT File - BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD LDT