Signify CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Leveä valonjako 52, Suojausluokka II, IP66, STD
BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Leveä valonjako 52, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 10 m ilman pistoketta, Ruuviliitäntäkappale
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta