Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66

BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 76 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 0,2 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 910505017425
Täysi tilauskoodi: 871869693920800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
EB [Elektroninen]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 txt 6.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505017425 fi_FI pdf 426.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505017425_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505017425_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB