Philips Combo-latausohjausyksikkö Gen 4.0

Combo-latausohjausyksikkö Gen 4.0

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Neljännen sukupolven Combo-latausohjausyksikköjen tuotevalikoima on erittäin kattava. Tuotteet soveltuvat aurinkovoimalla toimivien katuvalaisimien kanssa käytettäviksi pääteillä, sivuteillä sekä pikkukaduilla. Saatavana ilman sähköverkkoa toimiva ja hybridiversio. Järjestelmän hyvä tehokkuus, optimoitu rakenne ja pitkä käyttöikä takaavat alhaiset kokonaiskustannukset. Joustavasti määritettävissä ja helppo käyttää etävalvonnan ja ‑ohjauksen ansiosta.

Edut

  • Kolme alustaa: 200 Wp, 400 Wp ja 600 Wp.

  • Saatavana ilman sähköverkkoa toimiva ja hybridiversio.

Ominaisuudet

  • Yhteensopiva Gen 4.0 ‑aurinkovalaisimien kanssa (BRP38x/39x)

  • Saatavana ilman sähköverkkoa toimiva ja hybridiversio

Käyttökohteet

  • Ei-integroituihin aurinkovoimalla toimiviin Gen 4.0 ‑katuvalaisimiin.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Combo-latausohjausyksikkö Gen 4.0 fi_FI pdf 482.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-Combo-latausohjausyksikkö Gen 4.0
Useita resursseja - Visuals