Suomi - Suomeksi

Philips UniSpot

Laadukas ja kompakti kohdevalaisin ulkokäyttöön

Tuotteet

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
911401733424
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
911401733464
BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W
BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W
911401733614
BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W
BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W
911401733674
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 10W COB
911401733744
BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 35 10W COB
911401733784
BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 20 DMX 10W COB
911401733844
BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB
BVP375 1LED 30K 24V 35 DMX 10W COB
911401733884

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips UniSpotissa on hienostunut ja kompakti muotoilu, jossa yhdistyy esteettisyys ja toimivuus. UniSpot sulautuu moniin eri kaupunkiympäristöihin. UniSpot-sarjan kohdevalaisimissa on lieriömäinen, kaksiosainen muoto. Etuosa valaisee, kun taas takaosa voidaan yhdistää lämmitys- tai muihin järjestelmiin lisävarusteiden avulla. Jalustassa ja pohjassa olevat merkkilevyt helpottavat asennusta.

Edut

  • Tyylikäs ja minimalistinen muotoilu, sopii moniin eri käyttökohteisiin

  • Erilaisia ​​optiikka- ja värivaihtoehtoja

Ominaisuudet

  • Vakiona RGB+3 000 K, RGB+4 000 K, RGB, 3 000 K ja 4 000 K

  • Saatavilla 2 200 K, 2 700 K, 3 500 K, 5 000 K, 5 700 K, 6 500 K, yksivärinen ja RGB+5 700 K,

Käyttökohteet

  • Sillat, muistomerkit ja julkisivut
  • Julkiset rakennukset
  • Puistot ja aukiot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet UniSpot fi_FI pdf 459.1 kB

Kuvat

Family-Photographs-UniSpot
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Tuoteperheen IES-tiedostot
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB