Suomi - Suomeksi

Philips UniFlood C Pro

Arkkitehtoninen LED-valonheitin kiinteään tai dynaamiseen valaistukseen

Tuotteet

BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
911401773603
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
911401773623
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
911401773643
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
911401773663
BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE
911401773683
BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE
911401773703
BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE
911401773723

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Omalaatuisen ja rakenteeltaan vankan Philips UniFlood C Pron lieriömäiset ja sulavat linjat yhdistävät etu- ja takarungon kauniisti. Tässä kompaktissa arkkitehtonisessa valonheitinvalaistusmallissa kaikilla elementeillä on oma tarkoituksensa: etuosa vastaa erinomaisesta valaistuksesta, kun taas takaosa sisältää kaikki sähköosat. Näiden kahden välissä olevat siivekkeet huolehtivat jäähdytyksestä ja toimivat myös koristeellisena elementtinä. Ulkokäyttöön tarkoitettu Philips UniFlood C Pro on kustannustehokas arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on tarkoitettu ulkotilojen julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja erittäin tehokas optinen muotoilu tekevät tästä mallista ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Värivalikoima, useat levitinlinssit ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

Edut

  • Valon värivaihtoehdot: valkoinen, monokromaattiset värit, RGB, RGBW ja tunable white

  • Laaja valikoima keilakulmia kapeasta leveään keilaan

Ominaisuudet

  • Vankka rakenne, IP66-luokitus ulkokäyttöä varten

  • Keilakulmat: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° ja 60°

Käyttökohteet

  • Sillat, monumentit, julkisivut
  • Maisemat
  • Puistot ja aukiot

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Vain ulkokäyttöön

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro fi_FI pdf 1.0 MB
Asennusohjeet
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Kuvat

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Useita resursseja - Visuals