Suomi - Suomeksi

Philips Uni Wall Mount

Uni Wall Mount: Urbaanit seinäasennettavat valaisimet esimerkiksi pysäköintihalleihin, sisääntuloihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin.

Tuotteet

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
911401697908
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
911401698008
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401698108
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
911401698208
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
911401698308
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
911401698408

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi pysäköintialueille, sisäänkäynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Säädettävän kiinnityskulman ansiosta Philips Uni Wall Mount voidaan suunnata halutusti ja tilan tarpeiden mukaisesti. Modernin tyylikäs muotoilu tekee valaisimesta sopivan asennettavaksi sekä saneerauskohteisiin että uusiin asennuksiin. Kuten muutkin Philipsin tuotteet, tämä tuote on suunniteltu hyvää hinta-laatusuhdetta tavoitellen ja Philipsin laatustandardien mukaisesti. Tämän vuoksi Philips Uni Wall Mount tarjoaa edullisen, energiatehokkaan ja toimintavarman vaihtoehdon, kun halutaan seinäasennettava valaisin.

Edut

  • • Modernin virtaviivainen muotoilu

  • • Säädettävä asennuskulma (0–90 astetta)

Ominaisuudet

  • Runko painevalettua alumiinia, hajotin karkaistua lasia.

  • Teksturoitu arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite

Käyttökohteet

  • Käytävät
  • Puistot ja aukiot
  • Ulkopysäköintialueet

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Uni Wall Mount fi_FI pdf 277.3 kB
Asennusohjeet
BWP42X pdf 1.2 MB

Kuvat

Family-Photographs-Uni Wall Mount
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
BWP42X A zip 1.2 MB
Revit-tiedosto
BWP42X B zip 1.5 MB