Suomi - Suomeksi

Philips Uni Wall Mount Recessed

Uni Wall Mount Recessed: Urbaanit seinäasennettavat valaisimet esimerkiksi pysäköintihalleihin, sisääntuloihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin.

Tuotteet

BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012
911401698508

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Julkisiin tiloihin tarvitaan toimintavarmoja ammattivalaistusratkaisuja esimerkiksi pysäköintialueille, sisäänkäynteihin, ulkoterasseille ja puutarhoihin. Philips Uni Wall Mount recessed voidaan asentaa helposti haluttuun paikkaan, mikä takaa tilaan sopivaan valaistuksen. Modernin tyylikäs muotoilu tekee valaisimesta sopivan asennettavaksi sekä saneerauskohteisiin että uusiin asennuksiin. Philips Uni Wall Mount recessed on laadukas ja toimintavarma valaisin. Kuten muutkin Philipsin tuotteet, tämä tuote on suunniteltu hyvää hinta-laatusuhdetta tavoitellen ja Philipsin laatustandardien mukaisesti. Tämän vuoksi Philips Uni Wall Mount recessed tarjoaa edullisen, energiatehokkaan ja toimintavarman vaihtoehdon, kun halutaan seinäasennettava valaisin.

Edut

  • Modernin virtaviivainen muotoilu.

  • Korkeatehoinen (12 W) versio, voidaan räätälöidä jopa 20 wattiin.

Ominaisuudet

  • Runko painevalettua alumiinia, hajotin karkaistua lasia.

  • Teksturoitu arkkitehtoninen pronssijauhepinnoite.

Käyttökohteet

  • Käytävät
  • Puistot ja aukiot
  • Ulkopysäköintialueet

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Uni Wall Mount Recessed fi_FI pdf 187.0 kB
Asennusohjeet
BWP400 pdf 4.0 MB

Kuvat

Family-Photographs-Uni Wall Mount Recessed
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
BWP400 A zip 414.5 kB