Suomi - Suomeksi

Philips UniBar

Direct View Linear -valaisimet arkkitehtonisiin ratkaisuihin ja julkisivukohteisiin

Tuotteet

BCS342 120LED 30K 24V OC L100
BCS342 120LED 30K 24V OC L100
911401703953
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
BCS342 36LED 30K 24V OC L30
911401704253
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
BCS340 48LED 30K 24V OC L100
911401778862
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
BCS340 24LED 30K 24V OC L50
911401778952
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
BCS340 12LED 27K 24V OC L30
911401779022
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
BCS340 12LED 30K 24V OC L30
911401779042
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
BCS341 60LED 30K 24V OC L100
911401779132
BCS341 18LED 30K 24V OC L30
BCS341 18LED 30K 24V OC L30
911401779312

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

UniBar on pinta-asennettava, ulkokäyttöön sopiva kapea lineaarinen LED-suoravalaisin, joka on suunniteltu julkisivujen ja ulkotilojen arkkitehtoniseen valaistukseen. Vankka mekaniikka ja ainutlaatuinen optiikka sopivat ihanteellisesti rakennusten julkisivujen, mediaseinien, siltojen, ylikulkusiltojen ja muiden lineaarista suoraa valaistusta vaativien kohteiden valaisemiseen. Suora levitinlinssi, läpijohdotus päästä päähän ja DMX-ohjausvaihtoehto, jonka erottelukyky on jopa 10 pikseliä (10 ID:tä), antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita. Valon värivaihtoehdot: valkoinen, monokromaattiset värit, RGB, RGBW ja säädettävä valkoinen.

Edut

  • Matalatehoiset ledit valaisevat tasaisesti ja niiden valonjako on miellyttävä

  • Jopa 10 pikseliä (10 ID:tä) helppoa ja joustavaa hallintaa varten

Ominaisuudet

  • Vakiona: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K

  • Valinnaisena: 5 000 K, monokromaattiset värit ja säädettävä valkoinen

Käyttökohteet

  • Sillat, muistomerkit ja julkisivut
  • Puistot ja aukiot
  • Maisemat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Ainoastaan ulkokäyttöön

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet UniBar fi_FI pdf 626.8 kB
Asennusohjeet
UniBar pdf 45.7 MB

Kuvat

Family-Photographs-UniBar
Useita resursseja - Visuals