Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2 – Tehokas, modulaarinen valonheitin

Tuotteet

BVP353 12LED 27K 220V L15 10
BVP353 12LED 27K 220V L15 10
911401745423
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
BVP353 12LED 30K 220V L15 10
911401745433
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 10 DMX
911401745493
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX
911401745503
BVP353 12LED 27K 220V L15 15
BVP353 12LED 27K 220V L15 15
911401745513
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX
BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX
911401745583
BVP353 12LED 27K 220V L15 30
BVP353 12LED 27K 220V L15 30
911401745603
BVP353 12LED 30K 220V L15 30
BVP353 12LED 30K 220V L15 30
911401745613

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips UniFlood M gen2 on kustannustehokas, ulkokäyttöön sopiva arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on suunniteltu julkisivujen, maisemien ja ulkotilojen valaistukseen. Vankka, modulaarinen, suorakaiteen muotoinen valaisin sisältää erittäin tehokkaan optiikan, mikä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Tämä LED-valonheitin on saatavana valkoisena, yksivärisenä, RGB- tai RGBW-versiona sekä säädettävänä valkoisena. Valonheittimeen on saatavilla kuusi erilaista levitinlinssiä kapeasta laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto.

Edut

  • Yksilöllisesti kallistettavat päät ja monipuoliset ohjausjärjestelmät joustavaan suunnitteluun

  • Luo haluttu valaistusefekti kuudella eri levitinlinssillä (kapeasta spotista leveään keilaan)

Ominaisuudet

  • Vakiona: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K

  • Tilauksesta: 5000 K, monokromaattiset värit ja tunable white (valkoisen eri sävyt)

Käyttökohteet

  • Sillat, muistomerkit ja julkisivut
  • Puistot ja aukiot
  • Maisemat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Vain ulkokäyttöön.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 fi_FI pdf 1.3 MB
Asennusohjeet
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-UniFlood M G2
Useita resursseja - Visuals