Philips UniFlood G
Valoa uusiin korkeuksiin. Tämä suuren valovirran ja pitkän kantaman suurikokoinen LED-valonheitin sopii kiinteisiin ja dynaamisiin arkkitehtonisiin valaistusratkaisuihin ja julkisivujen valaisemiseen.
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Suorakaiteenmuotoinen UniFlood G on ulkokäyttöön tarkoitettu tehokas, arkkitehtoninen LED-jättivalonheitin, joka on suunniteltu julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja erittäin tehokas optinen muotoilu tekevät tästä mallista ihanteellisen ratkaisun korkeiden julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Valon värivaihtoehdot: valkoinen, monokromaattiset värit, RGB, RGBW ja tunable white (valkoisen valon eri sävyt). Saatavilla kahdeksan eri levitinlissiä kapeasta spotista laajaan keilaan ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto. Tämä ratkaisu antaa arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.
Edut
Pitkä kantama
Vankka rakenne ja IP66-luokitus ulkokäyttöä varten
Ominaisuudet
Vakiona: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K
Valinnaisena: 5 000 K, monokromaattiset värit, RGBA ja tunable white (valkoisen valon sävyt)