Philips UniFlood C Pro

Arkkitehtoninen LED-valonheitin kiinteään tai dynaamiseen valaistukseen

Tuotteet

BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP
BVP374 60LED 30K 220V 60 150W HP
911401776483
BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP
BVP374 60LED 40K 220V 10 150W HP
911401776503
BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP
BVP374 60LED 40K 220V 45 150W HP
911401776563
BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP
BVP374 60LED 40K 220V 60 150W HP
911401776583
BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBNW 220V 10 DMX 150W HP
911401776653
BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBNW 220V 15 DMX 150W HP
911401776663
BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP
BVP374 60LED RGBNW 220V 30 DMX 150W HP
911401776673

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Omalaatuisen ja rakenteeltaan vankan Philips UniFlood C Pron lieriömäiset ja sulavat linjat yhdistävät etu- ja takarungon kauniisti. Tässä kompaktissa arkkitehtonisessa valonheitinvalaistusmallissa kaikilla elementeillä on oma tarkoituksensa: etuosa vastaa erinomaisesta valaistuksesta, kun taas takaosa sisältää kaikki sähköosat. Näiden kahden välissä olevat siivekkeet huolehtivat jäähdytyksestä ja toimivat myös koristeellisena elementtinä. Ulkokäyttöön tarkoitettu Philips UniFlood C Pro on kustannustehokas arkkitehtoninen LED-valonheitin, joka on tarkoitettu ulkotilojen julkisivu-, maisema- ja valonheitinvalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja erittäin tehokas optinen muotoilu tekevät tästä mallista ihanteellisen ratkaisun monikerroksisten julkisivujen, siltojen, maamerkkien ja monumenttien valaisemiseen. Värivalikoima, useat levitinlinssit ja DMX512/RDM-ohjausvaihtoehto antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

Edut

  • Valon värivaihtoehdot: valkoinen, monokromaattiset värit, RGB, RGBW ja tunable white

  • Laaja valikoima keilakulmia kapeasta leveään keilaan

Ominaisuudet

  • Vankka rakenne, IP66-luokitus ulkokäyttöä varten

  • Keilakulmat: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° ja 60°

Käyttökohteet

  • Sillat, monumentit, julkisivut
  • Maisemat
  • Puistot ja aukiot

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Vain ulkokäyttöön

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro fi_FI pdf 1.0 MB
Asennusohjeet
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Kuvat

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Useita resursseja - Visuals