Philips UniEdge

UniEdge – Tarkkaan rajattua valoa

Tuotteet

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
911401737283
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
911401737303
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 DMX D3
911401737313
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
911401737323

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

UniEdge on pinta-asennettava, ulkokäyttöön sopiva pienikokoinen arkkitehtoninen LED-reunavalaisin, joka on suunniteltu julkisivujen ja ulkotilojen koristevalaistukseen. Vankka mekaaninen rakenne ja ainutlaatuinen optiikka tekee UniEdgestä ihanteellisen ikkunoiden ja ovien sisäkehysten, rakennusten julkisivujen, maamerkkien ja monumenttien reunavalaistukseen. Valon värivaihtoehdot: valkoinen, monokromaattiset värit, RGB, RGBW ja eri valkoisen valon sävyt (tunable white). Ainutlaatuinen levitinlinssi ja DMX-ohjausvaihtoehto antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille vapauden vertailla eri konsepteja ja suunnitella ilman rajoitteita.

Edut

  • Ainutlaatuinen optinen valonjako (3 x 90°) korostaa ikkunoiden, parvekkeiden tai ovien sisäkehyksiä tai ulkoreunoja.

  • Pieni koko, kevyt rakenne ja kallistettavat kiinnikkeet.

Ominaisuudet

  • Vankka rakenne ja IP66-luokitus ulkokäyttöön

  • Ainutlaatuinen 3 x 90° optinen valonjako arkkitehtonisten reunojen valaisuun

Käyttökohteet

  • Sillat, muistomerkit ja julkisivut
  • Maisemat
  • Puistot ja aukiot

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Vain ulkokäyttöön

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet UniEdge fi_FI pdf 233.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-UniEdge
Useita resursseja - Visuals