Philips UniBar Compact
Direct View Linear -valaisimet arkkitehtonisiin ratkaisuihin ja julkisivukohteisiin
Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
UniBar Compact on pintaan asennettava, ulkokäyttöön tarkoitettu ohut lineaarinen LED-valaisin, jossa valonlähde on näkyvillä. Se on suunniteltu julkisivujen ja arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen. Vankka rakenne ja ainutlaatuinen optinen muotoilu sopivat ihanteellisesti rakennusten julkisivujen, mediaseinien, siltojen, ylikulkujen ja muiden lineaarista julkisivuvalaistusta vaativien kohteiden valaisemiseen. Optiikan suoja (PMMA), läpijohdotus ja DMX-ohjausvaihtoehto 12 pikseliin asti (12ID) antavat arkkitehdeille ja suunnittelijoille mahdollisuuden luoda monia erilaisia suunnitelmia ilman rajoituksia. Valon väri valkoinen / monokromaattiset värit / RGB / RGBW / tunable white.
Edut
Matalatehoiset ledit antavat tasaisen ja pehmeän valonjaon
Jopa 12 pikseliä (12ID) mahdollistaa helpon ja mukautuvan ohjauksen
Ominaisuudet
Vakiona saatavilla RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K
Tilauksesta saatavilla myös 5 000 K, monokromaattiset värit ja tunable white