Philips Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Ledinaire Waterproof tube housing – vesitiivis valaisinrunko, johon voit asentaa haluamasi LED-valoputken

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Ledinaire waterproof (WT050C) on vesitiivis valaisinrunko, johon voi asentaa haluamansa LED-valoputken. Mallisto tuo korkean Philips-laadun käyttöösi kilpailukykyisellä hinnalla. Ledinairen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valittavana on yhden ja kahden putken vaihtoehtoja.

Edut

  • Philipsin laatu ja luotettavuus

  • Helppo käyttää Philips LED-valoputkien kanssa

Ominaisuudet

  • Vankka (IK08) ja vesitiivis (IP65) valaisin

  • Saatavilla useita versioita esi pituuksilla, tehoilla ja lisäominaisuuksilla

Käyttökohteet

  • Katetut autojen pysäköintialueet
  • Teollisuushallit (korkeus enintään 4 m)
  • Varastotilat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä fi_FI pdf 399.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä
Useita resursseja - Visuals