Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP66, IK08, TW1

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Tuotteen kuvaus

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 3-napainen liitinyksikkö, 1-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401892880
Täysi tilauskoodi: 871016336292299

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401892880 fi_FI pdf 239.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401892880_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401892880_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401892880 pdf 622.7 kB