Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP66, IK08

WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN

Tuotteen kuvaus

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401876880
Täysi tilauskoodi: 871016336011999

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401876880 fi_FI pdf 244.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401876880_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401876880_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN ldt 10.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 840 PSU L1500 BN 911401876880 pdf 969.5 kB