Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP66, IK08

WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN

Tuotteen kuvaus

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 911401876680
Täysi tilauskoodi: 871016336009699

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401876680 fi_FI pdf 241.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401876680_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401876680_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Ledinaire-Waterproof-WT060C-LED36S-840-PSU-L1200-BN-911401876680 pdf 622.8 kB