Tuotteen kuvaus
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonaatti, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 2-napainen liitinyksikkö