Tuotteen kuvaus
L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Erittäin leveä keila, Opaali, Polykarbonaatti, IP68 | Pölytiivis, kestää jatkuvan upotuksen veteen, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus