Tuotteen kuvaus
L1500 mm, Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Erittäin leveä keila, Opaali, Polymetyylimetakrylaatti, IP69K | Pölytiivis, kestää suurella paineella läheltä ruiskutettua 80 °C vettä ja höyryä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus