Philips CoreLine tubular waterproof, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Erittäin leveä keila, Opaali, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Erittäin leveä keila, Opaali, Polymetyylimetakrylaatti, IP69K | Pölytiivis, kestää suurella paineella läheltä ruiskutettua 80 °C vettä ja höyryä, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin, Läpisyöttöjohdotus 1-vaiheinen

Tilauskoodi: 911401827884
Täysi tilauskoodi: 871951494735199

Lataukset