Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine tubular waterproof G2

CoreLine tubular waterproof: Helposti asennettava, laadukas valaistusratkaisu.

Uusi

Tuotteet

Tuote Vertaa
150
3 900
4000
26
30
161
5 000
4000
31
30
161
7 000
4000
43,5
30
161
5 000
4000
31
30
161
7 000
4000
43,5
30
150
4 650
3000
31
30
152
6 600
3000
43,5
30
161
5 000
4000
31
30

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine Tubular Waterproof on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas valaisin. Toimintavarmalla ja tehokkaalla CoreLine Tubular Waterproof ‑valaisimella on erittäin pitkä käyttöikä, ja siitä on saatavana kaksi versiota erilaisten käyttökohteiden tarpeisiin. Ammoniakinkestävä suljettu valaisin (PMMA-putki) soveltuu erinomaisesti karjatiloille ja elintarviketuotantoon, kun taas PC-version modernin teollinen muotokieli sopii monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Molemmissa versioissa on korkea suojausluokitus, jolloin ne sopivat useimpiin kohteisiin. CoreLine Tubular Waterproof WT210C ‑valaisimet säästävät energiaa ja vähentävät huollon tarvetta. Niiden asennus sujuu nopeasti ja ilman työkaluja tai valaisimen avaamista esiasennetun läpijohdotuksen ja ulkoisen liittimen ansiosta. Suljetut valaisimet voidaan asentaa kattoon tai ripustaa niin sisä- kuin ulkotiloihin. Tuoteperheessä on saatavilla on/off-versioita, DALI-ohjattavia versioita sekä langattomasti ohjattavia, Interact-yhteensopivia versioita.

Edut

  • Säästää energia- ja huoltokustannuksissa

  • Asennus onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja joko kattoon tai ripustettuna (sekä sisä- että ulkotiloihin)

Ominaisuudet

  • Saatavilla 2 versiota: Ammoniakinkestävä - PMMA-putki ja polykarbonaattiputki (PC)

  • Korkea suojausluokitus: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Käyttökohteet

  • Elintarviketeollisuus (PMMA-versio)
  • Karjatilat (PMMA-versio)
  • Hallit ja kulkuväylät (PC-versio)
  • Pysäköintialueet, autotallit
  • Korjaamot
  • Yleisvalaistus

Lataukset