Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine tubular waterproof G2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PMMA L1200

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1200 mm, Muovi, Valkoinen, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Keilakulma 120°, Ovaali heijastin, Opaali, Polymetyylimetakrylaatti, IP67 | Pöly- ja vesitiivis, IK06 | 1 J, Suojausluokka I, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401828588
Täysi tilauskoodi: 872110332969199

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Arvoasteikko
    Tehokas
  • Takuuaika
    5 vuotta
  • Vastuullisuusluokitus
    Unclassified

Lataukset